KOKA019A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
TI XDS110은 MSPM0 MCU용으로 선호되는 디버거 툴입니다. XDS110은 MSPM0 디바이스에 MTB(Microtrace 버퍼)를 지원합니다. XDS110은 TI 20핀 커넥터(TI 14핀 및 Arm 10핀 및 Arm 20핀용 여러 어댑터 포함)를 사용하여 대상 보드에 연결하고 USB 2.0 고속(480Mbps)을 통해 호스트 PC에 연결합니다. XDS110에는 EnergyTrace 기술을 지원하는 보조 14핀 포트 커넥터, 전이중 UART 포트 및 4개의 범용 I/O, XDS110 EnergyTrace HDR 추가 기능을 연결하는 확장 30핀 커넥터 등 두 가지 추가 연결 기능이 있습니다. . MSPM0 LaunchPad 키트는 온보드에 임베디드 XDS-110 회로도 포함되어 있으며 필요한 경우 프로그래머로 사용할 수 있습니다.