KOKA019A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
TI의 확장 가능한 MSPM0 MCU 포트폴리오는 최대 80MHz까지 작동하는 향상된 Arm® Cortex®-M0+ 32비트 프로세서를 기반으로 합니다. Cortex-M0+ 프로세서는 임베디드 애플리케이션에 사용할 수 있는 가장 에너지 효율적인 Arm 프로세서입니다. 비용에 최적화된 이러한 MCU는 그림 1-1에 표시된 대로 광범위한 메모리 및 패키지 크기에 걸쳐 핀 대 핀 호환성을 제공합니다. 소프트웨어 개발은 전체 MSPM0 포트폴리오에 걸쳐 재사용할 수 있습니다. MSPM0 MCU 및 주요 기능에 대한 개요는 표 1-1에 나와 있습니다. 추가적인 장치별 기능에 대해 자세히 알아보려면 장치별 데이터시트를 참조하십시오.
주요 기능 | MSPM0Gx 시리즈 | MSPM0Lx 시리즈 |
---|---|---|
코어 / 주파수 | CM0+ / 80MHz | CM0+ / 32MHz |
전원 전압 | 1.62 V~3.6 V | 1.62 V~3.6 V |
온도 | -40°C~125°C | -40°C~125°C |
메모리 | 128KB~32KB | 64KB~8KB |
RAM | 최대 32KB | 최대 4KB |
GPIO(최대) | 60 | 28 |
아날로그 | 4Msps 12비트 ADC 2개 | 1Msps 12비트 ADC 1개 |
고속 콤퍼레이터 3개 | 고속 콤퍼레이터 1개 | |
연산 증폭기 2개 | 연산 증폭기 2개 | |
12비트 DAC 1개 | ||
통신(최대) | SPI 2개 | SPI 1개 |
I2C Fast+ 2개 | I2C Fast+ 2개 | |
UART(LIN) 4개 | UART(LIN) 2개 | |
CAN-FD 1개 | ||
타이머 | 7 | 4 |
고급 타이머[HJ2] | 예(2x) | 아니요 |
하드웨어 액셀러레이터 | 옵션 | 해당 없음 |
보안 | CRC, TRNG, AES256 | CRC |
저전력 | 활성: 85µA/MHz | 활성: 85 µA/MHz |
대기(RTC): 1.5µA | 대기: 1.5 µA |