KOKA037 October 2022 LM5123-Q1
제어 루프의 크로스오버 주파수는 안정성을 보장하고 보상 구성 요소 계산을 간소화하기 위해 모듈레이터 소형 신호 모델의 RHP 0보다 작게 선택됩니다. 제어 루프 크로스오버 주파수는 1/8 RHP 제로 주파수로 선택됩니다. 크로스오버 주파수는 애플리케이션 요구 사항에 따라 높일 수 있지만 넓은 공급 전압 범위에서 RHP 0 주파수의 1/5를 초과하는 것은 권장되지 않습니다. 방정식 22는 최악의 작동 조건에서 크로스오버 주파수를 계산합니다.
여기서
최악의 경우 작동 조건에서 대상 크로스오버 주파수는 2.45kHz로 선택됩니다. 이것은 섹션 2.5의 최소 출력 커패시턴스를 계산하는 데 사용된 값과 동일한 값입니다.