KOKA037 October 2022 LM5123-Q1
주어진 설계 매개 변수를 사용하여 적절한 전환 주파수를 선택하는 것이 설계의 주요 단계입니다. 일반적으로 스위칭 주파수가 높을수록 솔루션 크기는 작아지고 스위칭 손실은 커지며 효율은 낮아집니다. 따라서, 스위칭 주파수의 최종 선택은 응용 프로그램의 특정 요구사항에 기초한 전력 밀도와 효율 사이의 절충입니다. EMC 요건이 엄격한 디자인에서는 전환 주파수의 고조파를 고려해야 합니다. 내부 오실레이터에 필요한 주파수 설정 저항은 방정식 1에 나와 있습니다.
예제 애플리케이션은 440kHz의 스위칭 주파수를 갖도록 선택되었으며, 49.9kΩ 의 표준 값은 RT에 대해 1%의 허용 오차로 선택됩니다. 440kHz는 전력 밀도와 효율성 사이의 균형 잡힌 솔루션을 제공하고, 전도 방출이 크게 제한된 AM 대역(530kHz~1.8MHz)을 피하기 때문에 선택됩니다.
장치의 내부 발진기는 상기 데이터 시트에 기재된 바와 같이 외부 클럭에 동기화할 수 있습니다. LM5123에는 주파수에 의존하는 최대 듀티 사이클 제한이 있으며, 이는 데이터 시트에도 포함되어 있습니다.