KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

추상

LM5123 장치는 엔벨로프 추적 기능을 지원하는 넓은 입력 범위, 동기 부스트 컨트롤러입니다. 또한 이 장치에는 정밀 활성화, 프로그래머블 UVLO, 프로그래머블 소프트 시작, 프로그래머블 스위칭 주파수 및 조정 가능한 제어 루프 보상을 포함하여 시스템 설계 요구 사항을 충족하는 몇 가지 기능이 통합되어 있습니다. 이 애플리케이션 노트는 동적으로 프로그래밍 가능한 출력 전압을 사용하여 부스트 컨트롤러를 설계하는 방법을 자세히 설명합니다. 이 설계의 결과는 LM5123EVM-BST 평가 모듈에서 측정하며 그 결과는 LM5123EVM-BST 사용 설명서에 나와 있습니다. 부스트 컨버터의 기본 개념 및 작동에 관한 사항은 스위치 모드 전원 공급 장치의 부스트 파워 스테이지 이해에서 확인할 수 있습니다.