KOKA051 March 2022 AMC23C10
설계 목표
높음 측면 공급 | 입력 전압 |
작동 전압 |
저압측 공급 |
출력 전압 |
---|---|---|---|---|
12 V | ±170Vpk 사인파 | ≥ 400VRMS | 3.3V~5.0V ±10% | ≤ 저압측 공급 |
설계 설명
제로 크로싱 감지기 회로는 AC 입력이 제로 크로스 레퍼런스 전압을 넘어서면 출력 상태를 변경합니다. 이 설계는 인버팅 및 비인버팅 디지털 출력을 사용한 AC 사인파의 제로 크로싱 감지를 위한 단일 칩 솔루션입니다. 회로는 콤퍼레이터 인버팅 입력을 접지로 설정하고 비인버팅 입력에 클램핑되는 사인파를 적용하여 생성됩니다. 입력 전압은 R1과 반 평행 다이오드 한 쌍에 의해 클램핑됩니다. 이 경우 감쇠기 대신 다이오드를 사용하여 제로 크로싱 가까이에 있는 입력의 회전율을 최대화하여 출력 지연 시간을 줄입니다. 이 회로는 제어 회로의 AC 라인 제로 크로스 감지에서 대기 및 오프 모드 전력 소비를 줄이는 데 사용됩니다.
설계 노트
설계 단계
개정된 설계
다음 회로도는 AMC23C10을 사용하여 개정된 설계의 구현을 보여줍니다.
AMC23C10은 정전식 절연을 사용하여 1,000V의 작동 전압을 제공합니다. VDD1의 전압 소스는 3V~27V로 지정되며 LDO를 통해 내부적으로 제어됩니다. VDD2는 2.7V~5.5V로 지정됩니다. 정상 작동 시 입력 전압 범위는 ±1V입니다. OUT1의 로직 출력은 VDD1로의 풀업 저항에서 사용할 수 있는 오픈 드레인입니다. OUT2는 외부 풀업 저항이 필요 없는 푸시-풀 유형 출력입니다.
설계 시뮬레이션
측정된 응답
다음 이미지는 AMC23C10 절연 콤퍼레이터를 사용한 제로 크로싱 감지 회로의 측정된 응답을 보여줍니다. 입력은 트레이스 1에서 캡처되고, OUT1 및 OUT2는 각각 트레이스 2와 3에 표시됩니다. 입력의 상승 및 하강 에지 모두에서 측정하면 입력의 제로 크로싱과 출력 전환 사이의 지연은 220ns를 초과하지 않습니다.
설계 레퍼런스
TI의 포괄적인 회로 라이브러리에 대한 아날로그 엔지니어의 회로 안내서를 참조하십시오.
텍사스 인스트루먼트, AMC23C10 빠른 응답, 강화 절연 콤퍼레이터, 듀얼 출력 데이터 시트
주요 절연 콤퍼레이터 설계
AMC23C10 | |
---|---|
작동 전압 | 1000VRMS |
VDD1 | 3.0V~27V |
VDD2 | 2.7 V~5.5 V |
입력 전압 범위 | ±1000 mV |
출력 옵션 | OUT1 - 오픈 드레인 |
OUT2 - 푸시-풀 | |
AMC23C10 |
230VAC 입력을 위한 대체 설계
AMC23C10 | |
---|---|
작동 전압 | 1000VRMS |
AC 입력 | 325Vpk |
R1 이상 | 3.25 MΩ |
R1 E96 표준 | 1.09MΩ당 3개 |