KOKA066A June   2020  – March 2023 AMC1100 , AMC1200 , AMC1300B-Q1 , AMC1302 , AMC1311 , AMC1336 , AMC3301 , AMC3330 , ISO224

 

  1.   1
  2.   절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2텍사스 인스트루먼트 절연 증폭기 현재 세대의 방사 방출 성능
  6. 3텍사스 인스트루먼트 절연 증폭기 이전 세대의 방사 방출 성능
  7. 4결론
  8. 5참고 자료
  9. 6개정 내역

추상

여러 산업용 및 차량용 애플리케이션에서는 기능을 수행하는 고전압 회로로부터 디지털 회로를 보호하기 위해 몇 가지 유형의 절연이 필요합니다. 텍사스 인스트루먼트는 고객이 절연 데이터 변환 요구 사항을 해결할 수 있도록 정전식 절연 장벽을 갖춘 광범위한 절연 증폭기데이터 컨버터 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 텍사스 인스트루먼트의 정전식 절연 장벽은 종종 100년 이상 작동하는 탁월한 안정성을 제공합니다. TI의 정전식 절연 장벽에 대한 자세한 내용은 절연 웹 사이트를 참조하십시오.

이러한 애플리케이션에서는 일반적으로 시스템이 시스템의 다른 부품 또는 회로에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 정의된 수준을 초과하는 방사 방출을 생성하지 않는지 확인하기 위해 방사 방출 테스트가 수행됩니다. EMI에 대한 자세한 설명은 디지털 아이솔레이터의 전자기 적합성 테스트 이해 마케팅 백서를 참조하십시오. 방사 방출에 대해 허용되는 방사선의 크기와 테스트 절차는 CISPR(Comité International Spécial des Perturbations Radio)에 의해 정의됩니다. 산업용 애플리케이션은 CISPR 11 표준에 따라 측정되며, 차량용 애플리케이션은 CISPR 25 표준에 따라 측정됩니다. CISPR 표준 및 주파수에 따른 각각의 크기에 대한 자세한 내용은 전원 공급 장치의 전도 EMI 사양에 대한 개요 마케팅 백서를 참조하십시오.

이 문서에서는 AMC1300B-Q1, AMC1300, AMC1302AMC1311을 비롯한 텍사스 인스트루먼트의 절연 증폭기에 대한 방사 방출 전자기 간섭(EMI) 성능과 이전 절연 증폭기 세대의 방사 방출 성능을 보여줍니다.

AMC3301 제품군의 방사 방출 EMI 지침에 대한 자세한 내용은 AMC3301 제품군 방사 방출 EMI를 감쇠하기 위한 모범 사례 애플리케이션 노트를 참조하십시오.