KOKA066A June   2020  – March 2023 AMC1100 , AMC1200 , AMC1300B-Q1 , AMC1302 , AMC1311 , AMC1336 , AMC3301 , AMC3330 , ISO224

 

  1.   1
  2.   절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2텍사스 인스트루먼트 절연 증폭기 현재 세대의 방사 방출 성능
  6. 3텍사스 인스트루먼트 절연 증폭기 이전 세대의 방사 방출 성능
  7. 4결론
  8. 5참고 자료
  9. 6개정 내역

텍사스 인스트루먼트 절연 증폭기 이전 세대의 방사 방출 성능

2018년에 출시된 ISO224는 절연 장벽을 통한 에너지 교차를 긴밀하게 관리하고 OOK 데이터 전송을 추가했습니다. 그림 3-1에 나와 있는 방사 방출 EMI 스캔은 ISO224를 사용하여 수행되었으며 방출은 먼저 18dB의 여유에서 540MHz 정도에서 볼 수 있으며 CISPR 11 테스트 한계인 1GHz까지 계속되고 940MHz에서 6dB의 여유도가 940MHz로 나타납니다.

 ISO224 CISPR 11 방사 방출 EMI 스캔그림 3-1 ISO224 CISPR 11 방사 방출 EMI 스캔

텍사스 인스트루먼트는 2011년에 AMC1100AMC1200 절연 증폭기를 출시했습니다. 이러한 디바이스는 기본 절연 장벽을 갖추고 있으며 충분한 여유를 가진 CISPR 11 클래스 A 및 클래스 B 표준을 충족합니다.

그림 3-2에서 보듯이 AMC1200은 잡음 플로어 위에 여러 방사 방출 피크를 가지고 있지만 검은색으로 표시된 CISPR 클래스 B 한도에 상당한 여유가 있습니다. 100MHz~230MHz 영역의 잡음 피크는 CISPR11 클래스 B 제한에서 24dB의 여유를 가지고 있지만, 더 높은 주파수 범위인 480MHz~630MHz의 잡음 피크는 13dB의 여유를 가지고 있습니다.

 AMC1200 CISPR 11 방사 방출 EMI 스캔그림 3-2 AMC1200 CISPR 11 방사 방출 EMI 스캔