ISO224 입력 전압 | ISO 출력, ADC 입력(VOUTP - VOUTN) | 디지털 출력 ADS7945 |
---|---|---|
+12V | +4V | 1999H |
-12V | -4V | E666H |
전원 공급 장치 및 레퍼런스 전압 | ||
---|---|---|
VDD1 | VDD2 및 AVDD | REF5050 외부 레퍼런스 |
15V | 5V | 5V |
이 회로는 ISO224 절연 증폭기와 ADS745 SAR ADC를 활용하여 ±12V 절연 전압 센서 측정을 수행합니다. ISO224는 ⅓V/V의 고정 게인으로 ±12V의 진정한 차동 신호를 측정하고 출력 공통 모드 전압이VDD2 / 2인 절연 차동 출력 전압을 출력할 수 있습니다. ADS7945는 ±VREF의 풀 스케일 입력 전압과 VREF / 2 ±200mV의 공통 모드 입력 전압을 갖춘 완전 차동 입력 ADC입니다. +5V 레퍼런스를 선택하면 ADS7945가 ISO224의 풀 스케일 및 공통 모드 출력을 수용할 수 있습니다. 완전 차동 입력 ADC로 ISO224 출력을 캡처하면 단일 종단 변환보다 시스템 동적 범위가 두 배 더 높아집니다. 보호 릴레이, 채널 간 절연 ±10V 아날로그 입력 카드, 인버터 및 모터 제어와 같은 다양한 고전압 산업용 애플리케이션이 있습니다. 이 설계의 부품 선택에 대한 방정식 및 설명은 시스템 사양 및 요구 사항을 기준으로 사용자 지정할 수 있습니다.
사양 | 계산 | 시뮬레이션 |
---|---|---|
100ksps에서 안정화되는 과도 ADC 입력 | 305µV | 11µV |
조절되는 신호 범위 | ±4V | ±4V |
잡음(입력 시) | 1.9mVRMS | 1.73mVRMS |
폐쇄형 루프 대역폭 | 175kHz | 185kHz |
RFILT 및 CFILT 값 구체화는 RFILT 및 CFILT 선택 방법을 보여주는 TI Precision Labs 동영상입니다. 120Ω 및 510pF의 최종 값은 획득 창 내에서 최하위 비트(LSB)의 ½ 아래에 안정화되는 것으로 입증되었습니다.
다음 그래프는 ±15V 입력의 시뮬레이션된 출력을 보여줍니다. 원하는 선형 범위는 ±12V 입력에 대한 ±4V 출력입니다. 이 시뮬레이션을 통해 선형 출력 범위가 약 ±4.6V로 요구 사항을 훨씬 뛰어넘는 것을 알 수 있습니다.
전송 기능은 ISO224 게인이 ⅓(즉, 게인 · VIN = VOUT, (⅓) ·(12V) = 4V)임을 보여줍니다.
시뮬레이션된 대역폭은 약 186kHz이며 게인은 ISO224의 예상 게인과 대역폭과 거의 일치하는 –9.57dB(또는 0.332V/V)입니다(fc = 175kHz, 게인 = 0.333V/V 지정).
다음 시뮬레이션은 수집 시간이 9.6μs인 과도 고정 결과를 보여줍니다. 11μV 정착 오류는 0.5 × LSB 한계인 305μV 이내입니다. 이 주제에 대한 자세한 이론은 Rfilt 및 Cfilt 값 구체화를 참조하십시오.
다음 잡음 계산은 ISO224의 잡음만 살펴봅니다. ISO224 잡음은 회로의 다른 잡음 소스보다 상당히 높기 때문에 전체 잡음을 ISO224 잡음으로 근사할 수 있습니다. B 등급에도 동일한 방법을 사용할 수 있습니다.
시뮬레이션된 잡음이 예상 계산된 잡음보다 큽니다. 이 차이는 시뮬레이션 모델에서 잡음 피킹으로 인한 것입니다. 잡음 피킹은 계산에 포함되지 않습니다. 이 주제에 대한 자세한 이론은 ADC 시스템의 총 잡음 계산을 참조하십시오.
장치 | 주요 기능 | 링크 | 유사 장치 |
---|---|---|---|
ISO224 | ±12V 단일 종단 입력 범위, ⅓의 고정 게인, ±4V 차동 출력, +2.5V의 출력 공통 모드 전압, 4.5V~18V 고압측 전원 공급 장치, 4.5V~5.5V 저압측 전원 공급 장치, 입력 오프셋 산출: 25°C에서 ±5mV, 최대 ±42µV/°C, 게인 오류: 25°C에서 ±0.3%, 최대 ±50ppm/°C, 비선형성: 최대 ±0.01%, ±1ppm/°C, 1.25MΩ의 고입력 임피던스 | www.ti.com/product/ISO224 | www.ti.com/isoamps |
ADS7945 |
±5V 최대 아날로그 입력 범위, ±전압 레퍼런스로 설정된 최대 눈금 입력 범위, VREF/2 ±0.2V 입력 공통 모드 범위, 2.7V~5.25V 전원 공급 장치, 84의 높은 SNR, 2Msps에서 11.6mW의 저전력 |
www.ti.com/product/ADS7945 | http://www.ti.com/opamps |
REF5050 | 3ppm/°C 드리프트, 0.05% 초기 정확도, 4μVpp/V 잡음 | www.ti.com/product/REF5050 | http://www.ti.com/vref |
TI의 포괄적인 회로 라이브러리에 대한 아날로그 엔지니어의 회로 안내서를 참조하십시오.
절연 설계를 위한 TINA 파일을 참조하십시오.
Other TMs
TI PROVIDES TECHNICAL AND RELIABILITY DATA (INCLUDING DATASHEETS), DESIGN RESOURCES (INCLUDING REFERENCE DESIGNS), APPLICATION OR OTHER DESIGN ADVICE, WEB TOOLS, SAFETY INFORMATION, AND OTHER RESOURCES “AS IS” AND WITH ALL FAULTS, AND DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
These resources are intended for skilled developers designing with TI products. You are solely responsible for (1) selecting the appropriate TI products for your application, (2) designing, validating and testing your application, and (3) ensuring your application meets applicable standards, and any other safety, security, or other requirements. These resources are subject to change without notice. TI grants you permission to use these resources only for development of an application that uses the TI products described in the resource. Other reproduction and display of these resources is prohibited. No license is granted to any other TI intellectual property right or to any third party intellectual property right. TI disclaims responsibility for, and you will fully indemnify TI and its representatives against, any claims, damages, costs, losses, and liabilities arising out of your use of these resources.
TI’s products are provided subject to TI’s Terms of Sale (www.ti.com/legal/termsofsale.html) or other applicable terms available either on ti.com or provided in conjunction with such TI products. TI’s provision of these resources does not expand or otherwise alter TI’s applicable warranties or warranty disclaimers for TI products.IMPORTANT NOTICE
Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated