KOKT006 march   2023

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2액티브 클램프를 적용한 PSFB 컨버터
  4. 3액티브 클램프 레그 설계 고려 사항
  5. 4요약
  6. 5참고 문헌

요약

이 백서에서는 PSFB 컨버터가 피크 전류 모드 제어 방법 하에서 액티브 스너버와 함께 작동하도록 하는 제어 방법에 대해 설명합니다. 액티브 스너버를 사용하면 컨버터 효율을 획기적으로 향상시키는 스너버 회로 상에서 거의 전력 손실 없이 출력 정류기에 대한 전압 스트레스를 낮출 수 있습니다. 액티브 스너버에 의한 전류 교란이 피크 전류 모드 제어를 어렵게 만듭니다. 액티브 스너버 전원 스위치 온타임 고정 및 주파수 감소 제어를 구현하면 높은 효율에 피크 전류가 제어되는 PSFB 컨버터를 실현할 수 있습니다. 제안된 제어 방법을 적용해 400Vin, 12Vout/3kW PSFB 프로토타입을 구축했고, 이는 전체 작동 부하 범위에 걸쳐 출력 정류기 전압 스트레스를 250A 전체 부하에서 40V 미만으로 제한한다는 것이 입증되었습니다.