KOKT008 january 2023 TPS543B22 , TPS548A28 , TPS56121
유사한 작동 조건에서 각 제어 모드의 성능을 입증하기 위해 세 가지 다른 전원 공급 장치를 설계 및 제작했습니다. 각 설계에서, 입력 전압은 12V, 출력 전압은 1V이며, 각 장치의 출력 전류는 15A입니다. 이러한 요구 사항은 낮은 출력 전압 리플을 요구하는 민감한 아날로그 회로를 통합하는 고성능 SoC에 전원을 공급하는 데 있어 일반적인 것입니다.
필터 설계 및 성능 기대치를 제한하기 위해, 허용 가능한 리플 전압은 ±0.15퍼센트, 또는 출력 전압의 ±1.5mV(3mVpp)입니다. 이 비교에서는 15A D-CAP3™ 벅 컨버터(TPS548A28), 내부 보상 20A ACM(고급 전류 모드) 벅 컨버터(TPS543B22), 그리고 15A 전압 모드 벅 컨버터(TPS56121) 등 TI DC/DC 컨버터 3대를 사용합니다. 유사한 두 번째 단계 필터 구성 요소를 지원하는 컨버터 기능 내에서 출력 전압과 출력 전류, 작동 주파수를 최대한 서로 가깝게 선택했습니다.