KOKT013 June 2023 INA333 , INA350
많은 설계자는 일반적으로 저렴한 애플리케이션에 개별 솔루션을 구현하는 반면, 새로운 범용 IAS(예: TI의 INA350)는 전체 비용이 낮고 성능이 떨어질 가능성이 있습니다. 게인에 따라 INA333과 같은 정밀 IA가 우수한 성능과 게인 범위를 제공할 수 있지만, 특히 온도에 따른 외부 RG가 성능에 중요한 요소입니다.
표 3에 비교 내용이 요약되어 있습니다.
PCB 영역 | 게인 범위 | 성능 | 비용 | |
---|---|---|---|---|
개별 IA | 48.78 mm2 | 1 V/V ~ 100 V/V | 양호 | $$ |
범용 IA | 16.79 mm2 | 10, 20, 30, 50V/V | 우수 | $ |
정밀 IA | 29.7 mm2 | 1 V/V ~ 1,000 V/V | 최고 | $$$$ |
다음에 이중 공급 IA를 설계할 때는 이 기사에 설명된 장단점을 고려하십시오. 가장 높은 정확도를 필요로 하는 애플리케이션에는 정밀 IAS가 가장 적합합니다. 비용 효율적인 성능이 필요한 애플리케이션의 경우 선택은 더 이상 개별 IA를 구축하는 것만큼 쉽지 않습니다. 새로운 범용 IA는 개별 솔루션보다 훨씬 나은 성능을 제공하는 동시에 PCB 영역을 줄이고 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.