KOKT065 May   2024 ADS8900B , OPA2320

 

  1.   1
  2. 1머리말
  3. 2전압 레퍼런스가 ADC 잡음에 미치는 영향
  4. 3전압 레퍼런스가 THD에 미치는 영향
  5. 4전압 레퍼런스 잡음과 THD가 ENOB에 미치는 영향
  6. 5전압 레퍼런스 잡음이 잡음 없는 해상도에 미치는 영향
  7. 6결론

전압 레퍼런스가 THD에 미치는 영향

전압 레퍼런스 핀을 반복적으로 샘플링하면 몇 나노초 간격으로 전류 과도 현상이 나타날 수 있습니다. 그러나 ADC의 경우 큰 게인 오류를 피하기 위해 외부 레퍼런스가 샘플 단계의 종료 시 안정화되거나 재충전되어야 합니다. 샘플링 속도를 늦추면 이 문제가 해결될 수 있지만 항상 가능한 것은 아닙니다. 일반적으로 ADC가 더 정밀할수록 레퍼런스 입력에 더 많은 전류 유입량이 필요합니다. 전압 레퍼런스의 대역폭이 충분하지 않거나 출력 임피던스가 너무 높으면 ADC의 레퍼런스 입력을 재충전할 수 없습니다. 이로 인해 전압 강하가 발생하여 게인 오류가 발생하고 ENOB가 낮아집니다.

이러한 이유로 ADC의 THD를 높이고 왜곡 및 ENOB에 대한 데이터 시트 사양을 충족하는 데 전압 레퍼런스 외부의 고대역폭, 낮은 출력 임피던스 버퍼가 필요한 경우가 있습니다. 일부 ADC에는 내부 전압 레퍼런스 버퍼가 있지만, 일부는 아닙니다. 그림 2에서는 회로의 THD를 늘리기 위해 외부 버퍼를 추가하는 위치를 보여줍니다.

 외부 전압 레퍼런스 및 레퍼런스 버퍼를 사용하는 일반 ADC 회로 구성.그림 2 외부 전압 레퍼런스 및 레퍼런스 버퍼를 사용하는 일반 ADC 회로 구성.