KOKY028A october 2020 – october 2020 BQ79600-Q1 , BQ79606A-Q1 , BQ79616-Q1 , CC2642R-Q1
전기 자동차(EV)의 수요 증가로 제조업체들은 안전하고 비용 효율적인 방식으로 성능을 높일 방법을 모색하고 있습니다.
특별히 관심이 있는 한 가지 분야는 EV 내 개별 배터리 셀의 성능을 실시간으로 모니터링하는 배터리 관리 시스템의 개선입니다. 각 배터리 셀을 효율적으로 모니터링함으로써 EV의 마이크로 컨트롤러(MCU)가 모든 배터리 셀의 적절한 작동과 균형 있는 부하 공유를 보장할 수 있습니다. 이 기술백서는 EV 설계에 최적인 옵션을 찾을 수 있도록 유선 및 무선 BMS 솔루션의 차이점을 살펴봅니다.
Taylor Vogt,
Applications Engineer,
Battery Management Systems,
Texas Instruments
이 백서는 전기 차량(EV)의 유선 및 무선 배터리 관리 시스템의 설계 고려 사항을 진단합니다.
EV의 분산형 배터리 관리 시스템1 EV의 분산형 배터리 관리 시스템 | EV의 분산형 배터리 관리 시스템 고전압 EV 배터리 팩에는 셀 전압, 온도 및 기타 진단을 릴레이하기 위해 복잡한 통신 시스템이 필요합니다. |
TI의 유선과 무선 BMS 프로토콜2 TI의 유선과 무선 BMS 프로토콜 | 유선과 무선 솔루션 평가 고정밀 배터리는 유선 또는 무선 방식을 통해 호스트와 통신하여 해당 셀 팩 데이터를 전달합니다. 분산형 배터리 시스템에는 여러 가지 설계 고려 사항과 장단점이 있습니다. |
EV의 분산형 배터리 관리 시스템3 EV의 분산형 배터리 관리 시스템 | 유선 또는 무선 환경에서 TI 배터리 모니터 사용 TI의 독자적인 배터리 관리 시스템(BMS) 프로토콜은 유선 및 무선 BMS 구성 모두에 대해 안정적이고 처리량이 많으며 지연 시간이 짧은 통신 방식을 제공합니다. |