KOKY041C May 2023 – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100
화석 연료에서 재생 가능한 에너지원으로 전환하면 에너지 생성 변경 이상의 것이 필요합니다. 또한 전력망에서 건물 및 가정으로의 효율적인 전력 분배 및 관리에 달려 있습니다. ADS131M04와 같은 넓은 동적 범위와 내부 보정을 갖춘 동시 샘플링 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 사용하여 효율적인 에너지 관리를 위한 필수 애플리케이션인 전기 계량기에서 안정적이고 정확한 에너지 소비 데이터를 얻을 수 있습니다.
ADS131M04는 션트 측정을 지원하는 다중 위상 계량기가 필요한 설계를 위해 저항 분할기, 전류 변압기 또는 션터에 직접 연결할 수 있습니다. 이러한 센서는 높은 측정 정확도(0.1 정확도 등급)에 도달할 수 있으며, 높은 샘플 속도는 고조파 측정의 기본을 제공하여 부하 관리 및 기타 고급 기능을 제공할 수 있습니다.