NESA007 May 2022 AM623 , AM625
TI 利用上述簡化的電源要求,為 AM62x 處理器開發了兩種類型的低成本電源解決方案。TPS65219 是專為 AM62x 處理器設計的 PMIC,其充分利用簡化的電源要求為 AM62x 處理器提供最低成本的 PMIC。離散式電源解決方案可以提供可擴展性和彈性,以調整電源解決方案,可針對整體系統要求進行最佳化,或滿足不同的電流容量或客戶所需的電源供應量。表 2-3 比較針對 AM62x 處理器設計的兩種低成本電源解決方案。
離散式電源 | 單一 PMIC 解決方案 | |
---|---|---|
供貨狀況 | 現在:(TPS6282x、TPS745xx、TLV7103318、TLV75518) | TPS65219 |
電源功能 | 利用 AM62x 類比整合簡化電源供應 | 2.7 至 5.5 V 輸入電壓 |
支援多種輸入電壓:3.3 V、5 V | 專為 AM62x/AM64x 處理器開發的單一 PMIC 解決方案 | |
可擴展性符合目前容量的不同自訂需求,而且成本最低 | 汽車支援 | |
電源管理特色 | 不適用 | 可程式編輯的電源排序和預設電壓 |
功能安全 | 利用 AM62x 特色的客戶驅動實作 | 不適用 |
電源解決方案尺寸預估 | 可根據系統要求進行擴充 |
81.54 mm2 具有 4 x 4 mm2 QFN、0.4 mm 間距 69.66 mm2 具有 5 x 5 mm2 QFN、0.5 mm 間距 |
AM62x EVM | AM62x SK | AM62Q SK |