NESA007 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   商標
  2. 1簡介
  3. 2AM62x 電源管理功能
    1. 2.1 低功耗模式
    2. 2.2 主動電源管理
    3. 2.3 電源供應簡化
    4. 2.4 電源解決方案
  4. 3低功耗處理器架構考量
  5. 4AM62x 功耗
  6. 5功率估計工具
  7. 6結論

主動電源管理

動態頻率調整 (DFS) 是一種電源管理技術,可跨產品運作性能點 (OPP) 動態調整運作頻率。OPP 是定義特定電源狀態的電壓/頻率對。軟體控制每個 OPP 的時鐘頻率,以調整到最佳性能和功率點。該產品僅支援適用於 Cortex-A53 的 DFS。

AM62x 處理器支援作為 OPP Low 的較低匯流排頻率運作。OPP Low 必須在開機時程配置。在 OPP Low 中,主要 CBASS 時鐘頻率會減半以降低有效功耗,性能也會降低。在此運作條件下,有些周邊模組的性能會受到限制或無法使用。