NESA009A november   2022  – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   摘要
  2.   商標
  3. 1MSPM0 產品組合概覽
    1. 1.1 簡介
    2. 1.2 STM32 MCU 與 MSPM0 MCU 的產品組合比較
  4. 2生態系統與移轉
    1. 2.1 軟體生態系統比較
      1. 2.1.1 MSPM0 軟體開發套件 (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 CubeIDE 與 Code Composer Studio IDE (CCS)
      3. 2.1.3 CubeMX 與 SysConfig
    2. 2.2 硬體生態系統
    3. 2.3 偵錯工具
    4. 2.4 移轉程序
    5. 2.5 移轉和移植範例
  5. 3核心架構比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 嵌入式記憶體比較
      1. 3.2.1 快閃記憶體功能
      2. 3.2.2 快閃記憶體組織
      3. 3.2.3 嵌入式 SRAM
    3. 3.3 開機和重設摘要與比較
    4. 3.4 時鐘摘要和比較
    5. 3.5 MSPM0 運作模式摘要和比較
    6. 3.6 中斷與事件比較
    7. 3.7 偵錯和編程比較
  6. 4數位周邊設備比較
    1. 4.1 通用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 通用非同步接收器-發射器 (UART)
    3. 4.3 序列周邊介面 (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 計時器 (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 窗型監視計時器 (WWDT)
    7. 4.7 即時時鐘 (RTC)
  7. 5類比周邊設備比較
    1. 5.1 類比轉數位轉換器 (ADC)
    2. 5.2 比較器 (COMP)
    3. 5.3 數位轉類比轉換器 (DAC)
    4. 5.4 運算放大器 (OPA)
    5. 5.5 電壓參考 (VREF)
  8. 6修訂記錄

運算放大器 (OPA)

STM32G0 系列裝置不提供整合式運算放大器 (OPA) 周邊設備,但從 STM32G0 移轉至 MSPM0 系列時,您可以使用 MSPM0 內部 OPA 來取代外部分離式裝置,或視需要緩衝內部訊號。MSPM0 OPA 模組極具彈性,可以個別或合併取代感測或控制應用的許多分離式放大器。MSPM0 OPA 模組的主要功能包括在 表 5-5中,您可以重新建立的常用 OPA 配置範例均包括在 OPA 程式碼範例

表 5-5 MSPM0 OPA 功能集
特點MSPM0 實作
輸入類型軌對軌 (可啟用或停用)
增益頻寬1 MHz (低功耗模式)
6 MHz (標準模式)
放大器配置通用模式
緩衝模式
PGA 模式 (反相或非反相)
差分放大器模式
級聯放大器模式
輸入/輸出路由外部針腳路由
與 ADC 和 COMP 模組的內部連線
故障偵測燒斷電流來源 (BCS)
截波穩定標準 (可選截波頻率)
ADC 輔助截波
停用
參考電壓內部 VREF (僅限 MSPM0G 裝置)
DAC12 (僅限 MSPM0G 裝置)
DAC8 (僅限配備 COMP 模組的裝置)

OPA 程式碼範例

有關 OPA 程式碼範例的資訊可在 MSPM0 SDK 範例指南中找到。