NESA028 October   2024 AMC0311R-Q1 , AMC0330R-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1簡介
  5. 2差動輸出、單端固定增益和比率輸出概覽
    1. 2.1 具有差動輸出的隔離放大器
    2. 2.2 具單端固定增益輸出的隔離放大器
    3. 2.3 具單端比率輸出的隔離式放大器
  6. 3應用示例
    1. 3.1 產品選擇樹
  7. 4摘要
  8. 5參考資料

具有差動輸出的隔離放大器

在需要高準確度,雜訊抗擾度及訊號完整性設計的系統中,差動輸出放大器廣受青睞。差動輸出放大器提供正負兩個輸出,兩者幅度相等,但相位相反。由於差動輸出放大器具備兩個平衡輸出訊號,因此能夠在不造成訊號衰減的情況下處理接地偏移,使其成為高精密度和高性能應用的不二之選。由於放大器對接地偏移不敏感,因此這些裝置可進行長距離輸出訊號佈線,並不會影響訊號的完整性。

差動輸出放大器有幾個設計考量因素。其中一項考量就是 PCB 配置。PCB 配置不良會影響放大器維持準確共模輸出電壓的能力。由於差動放大器需仰賴反相及非反相路徑,因此若要減少輸出誤差,就必須確定兩條輸出線路的 PCB 走線長度相等,以維持對稱性。有幾種不同的設計選項可將差動輸出放大器與類比轉數位轉換器 (ADC) 配置在一起。選項一 (如圖 2-1所示) 是直接將差動輸出放大器連接至差動輸入 ADC 的配置。不過,像 MSP430 和 C2000 等處理器都內嵌入了單端輸入 ADC。此考量需要將差動訊號轉換為單端訊號以直接與 ADC 介接。將差動轉換為單端輸出是輸出到單端輸入 ADC 的最佳設計,如圖 2-1中的選項 2 所示。

 差動輸出配置圖 2-1 差動輸出配置

此配置加入了額外的放大器,將差動訊號轉換為直接輸出至 ADC 的單端訊號。如需將差動器連接到單端輸出級的更多資訊,請參閱《±250 mV 輸入範圍和單端輸出電壓的隔離電流感測電路》一文中的類比工程師電路。另一種設計是使用兩個單端輸入 ADC 並在 MCU 中將數值相減,如圖 2-1中的選項 3 所示。然而,選項 3 的缺點是誤差會累積,且需要額外的 ADC,因此該選項的吸引力較低。