NEST006 march   2023

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2具主動箝位的 PSFB 轉換器
  4. 3主動箝位腳設計考量
  5. 4摘要
  6. 5參考

主動箝位腳設計考量

若在 PSFB 中採用主動式緩衝器,變壓器繞組電流在有效工作週期 (Deff) 時間 (TS) 內將不會像輸出電感器電流一樣單調上升。這是因為主動式緩衝器電容器能量也會參與輸出電感器通電,而不只是仰賴輸入端的能量轉移。非單調電流斜坡特性可能會使峰值電流模式控制變得困難,因爲通常使用輸入或變壓器繞組電流來進行峰值電流偵測,但輸入或變壓器繞組電流較高不一定代表工作週期較長。

為了讓峰值電流偵測在電流單調上升時發生,我們必須確保 DeffTS 在整個操作電壓和負載範圍下,都大於完成電流秒平衡的時間 – DCSBTS。由於具有較大 Deff 的 PSFB 通常效率較高,因此 PSFB 通常會設計成在預期 Deff >> DCSB 的中至高負載下,擁有較大的 Deff。在低負載情況,轉換器應以不連續傳導模式運作,且在相同輸入/輸出電壓條件下,Deff 將小於 Deff。為了讓 DeffTS 即使在低負載下也能大於 DCSBTS,我們根據負載電流執行頻率調降控制。

DCSBTS 的持續時間成為峰值電流模式控制的重要因素。完成電流秒平衡需要多長時間,是目前最重要卻又艱難的問題。若要回答此問題,我們必須計算通過主動箝位腳的電流。

假設 VCL 為常數,Lm = ∞,方程式 2 表示工作週期損耗期間 (VSEC = 0 且 iSR1 及 iSR2 變換期間) 的整流器電流變化率如下:

方程式 2. i S R t =   N p N S V L r L r =   N S N P V I N -   V C L N S N P 2   L r

其中 VLr 是 Lr 中的電壓。

方程式 3 計算輸出電感器電流的變化率:

方程式 3. i L O t =   V C L -   V O U T L o

使用 方程式 2方程式 3 及克希何夫電流定律,方程式 4 可計算主動鉗位電流的變化率:

方程式 4. i C L =   i S R -   i L o =   N S N P   V I N -   V C L N S N P 2   L r -   V C L -   V O U T L O   t

由於 VCL ≈ VIN x NS/NP [3],您只需在 方程式 4 中將總主動箝位腳傳導時間套用為 Δt,即可解決 ΔiCL。但您仍需了解 iCL 的峰值,才能計算 iCL 均方根 (RMS) 值。如 圖 3 所示,如果在 t2 時間下 iSEC = iLo (將 Coss 充電至 VCL),且在 t3 時間下 iSEC = iSR (開始充電 CCL),方程式 5 可得到 iCL,peak 如下:

方程式 5. i C L , p e a k =   i C L   |   t 3 - t 2 =   i C L | t 3 =   i S R -   i L O t 3 -     i S R -   i L O t 3 =   i S E C | t 3 -   i S R | t 2 =   i S E C | t 3 - t 2 - 2 i S R S | t 2   -   2 i S R S | t 2
GUID-20221116-SS0I-HFQW-Q11Q-97CNVNRBGRRZ-low.png圖 3 主動箝位電流傳導期間的主要波形。

方程式 6 得出 t2 下的 iSR2 值如下:

方程式 6. i S R 2 | t 2 =   V I N L r N P N S -   t 2 -   t 1

假設從 t0 至 t2 的 iSR2 電流遞減率相同, 方程式 7 可得到 t2-t1 的持續時間為:

方程式 7. t 2 -   t 1 =   2 C O S S   N S V C L   L r N P   V I N

由於 CL 需維持電流秒平衡,因此區域 A1 和 A3 的總和將等於區域 A2。

方程式 7 所示,SR Coss 控制主動箝位腳上的峰值電流。若選擇低 Coss SR FET,主動箝位腳 RMS 電流將會較低,可幫助提升轉換器效率。

以下是以主動式緩衝器設計 PSFB 轉換器時的一些設計準則:

  • QCL 必須在工作週期損耗期間後才開啟,以避免 CCL 能量回流至一次側。
  • 當本體二極體仍在為 ZVS 進行電流傳導時,必須開啟 QCL。
  • 較長的 QCL 開啟時間可減少 VCL 及 SR 電壓應力,但 QCL RMS 電流會增加。
  • 低 SR Coss 不僅有助降低主動箝位腳 RMS 電流,也可幫助減少 SR 電壓應力。

主動箝位方法不限於全橋式整流器,也適用其他類型整流器,如電流倍增器 [4] 或中心抽頭式整流器。圖 4 說明中心抽頭式整流器上具主動箝位的 PSFB 轉換器,部署在 270-W/in3 功率密度且具主動箝位的 3-kW 全橋相移式參考設計。

GUID-20221116-SS0I-Z5WX-KVJ2-JBWRTZ2BJPB2-low.svg圖 4 中心抽頭式整流器上具主動式緩衝器的 PSFB 轉換器。

圖 5 所示,在雙主動箝位腳的情況下可將 SR 電壓應力箝制在 40 V 下,且在 250-A 負載電流下提供可忽略的箝位損失 (非常小的傳導損耗)。

GUID-20221116-SS0I-KSRL-DX3P-BSC6RG5LTVB5-low.png圖 5 具中心抽頭式整流器的 PSFB 轉換器穩定狀態波形,以及 12-V/3-kW 輸出時的主動式緩衝器。