此資源原本以英文撰寫。 提供此翻譯是為了便利性,所使用的方法可能包括自動化工具,且 TI 不保證其準確無誤。 請一律參閱位於 ti.com 的最新英文版本 (此為控制文件),以確認準確度。
相較於整合式 IA,設計離散儀器放大器 (IA) 具有許多的優缺點,並且經常受到爭議。部分需考慮的變數包括印刷電路板 (PCB) 面積、增益範圍、性能 (溫度過高) 及成本。本文旨在比較三種雙電源 IA 電路:一種使用四路運算放大器 (op amp) 的離散式 IA、一種具有整合增益設定電阻 (RG) 的通用 IA,以及具有外部 RG 的精密 IA。
圖 1 是使用德州儀器 (TI) TLV9064 四路運算放大器電路之離散式雙電源 IA 的簡化電路圖。在此電路中,四個放大器通道中的三個 (A、B 和 C) 連接為傳統的三路運算放大器 IA。參考電壓 (VREF) 連接至接地。由於未使用第四個通道 D,因此可透過電阻器,將其做為緩衝器連接至中間供電 (接地),以實現瞬態穩固性。所有標示「R」的電阻器的值均為 10 kΩ;RG 設定差動增益。差動輸入電壓為 VIN+ − VIN–,而輸出電壓為 VOUT。並未顯示如負載電阻器 (10 kΩ) 及去耦電容器等部分元件。透過從封裝觀點繪製所有電路,可說明外部離散元件的數量。
方程式 1 提供此電路的傳輸函數:
當 PCB 面積和性能的重要性低於成本與增益範圍時,設計人員通常會選擇離散式 IA。之所以選擇 TI 的 TLV9064IRUCR 運算放大器進行此比較,是由於其為軌至軌輸入/輸出產品 (RRIO),且具有大頻寬 (10 MHz) 和偏低的典型初始輸入偏移電壓 (VOS(typ) = 300 µV),並採用小型封裝 (RUC = X2QFN = 4 mm2)。雖然有較平價的 RUC/X2QFN 封裝 RRIO 四路運算放大器,但這類運算放大器會犧牲頻寬和典型偏移電壓。
為了符合設計離散式 IA 的優先考量,因此安裝了平價的 ±1% 公差、±100-ppm/°C 漂移電阻器。這類電阻器不僅在初始值上有所不同,也可能會隨著溫度變化而出現明顯偏移。由於 RG 位於外部,因此此配置的增益主要受運算放大器的輸入偏移電壓限制。
圖 2 是 TI INA350ABS 的簡化電路圖,其為具備整合式 RG 的通用雙電源 IA。VREF 連接至接地。此電路整合了 IA 中的所有電阻器。差動輸入電壓為 VIN+ − VIN–,而輸出電壓為 VOUT。並未顯示如負載電阻器 (10 kΩ) 及去耦電容器等部分元件。IA 的增益是根據連接至針腳 1 的開關所設定 (開路 = 20 V/V,閉合 = 10 V/V)。在實際應用中,不存在開關。若要啟用產品,請將針腳 8 (SHDN) 連接至 V+ 或讓其保持浮動。
方程式 2 提供此電路的傳輸函數:
當設計人員需要在成本、性能與 PCB 面積間取得平衡時,通常會選擇此 IA。之所以選擇 INA350ABSIDSGR IA,是因為其可購性、性能、小型封裝 (引線 DSG = WSON = 4 mm2)、可選增益 (10 V/V 或 20 V/V) 和偏低的典型輸入偏移電壓 (V OS(typ) = 200 µV)。此實作不需要外部零組件。針對需要更高增益的設計,INA350CDS 具有 30 V/V 或 50 V/V 的增益。
圖 3 是 TI INA333 精密雙電源 IA 的簡化電路圖,其具備外部 RG。VREF 連接至接地。在此電路中,IA 整合了 RG 之外的所有電阻器。差動輸入電壓為 VIN+ − VIN–,而輸出電壓為 VOUT。並未顯示如負載電阻器 (10 kΩ) 及去耦電容器等部分元件。
方程式 3 提供此電路的傳輸函數:
當性能是最優先考量時,設計人員通常會使用精密 IA。之所以選擇 INA333AIDRGR 精密 IA 進行此比較,是因為其為低電壓 (5 V)、具有卓越的精密度 (G = 1 V/V,VOS(typ) = 35 µV),並採用小型封裝 (DRG = WSON = 9 mm2)。隨著溫度變化的性能取決於選擇的外部 RG。因此,為了符合主要的設計優先考量,也就是性能,我們使用精密 RG 以達到 10 V/V 的增益 (±0.05%、±10 ppm/°C)。由於整合了精密運算放大器,因此此實作具有優異的增益範圍 (1 V/V 至 1,000 V/V)。然而,有鑑於整合式精密運算放大器和所需的精密 RG,總成本通常高於其它兩種解決方案。
專門為此比較所設計的 PCB,將上述三個電路均納入圓形區域中,並會在其上安裝溫度強制單元噴嘴。會審慎地向每個電路提供相同的輸入信號,以減輕對「洩漏」的疑慮。每個輸出皆分別佈線,以確保隔離。
圖 4 顯示每個 IA 電路的簡化配置,以比較各解決方案的相對尺寸,且包括去耦電容器在內。為了進行比較,因此使用了最小的裝置封裝以及採用 0402 封裝的電阻器和電容器。
如您所見,離散式 IA 實作遠大於兩個整合式解決方案。而透過整合式 RG 與整體更小的晶粒尺寸,通用 IA 配置的尺寸幾乎是精密 IA 配置的一半。
使用增益和偏移誤差來量測每個電路在不同溫度中的相對性能。做為量測基準,精密雙電源 IA 的增益設為 1 V/V (RG = 開路)。針對每次掃頻,輸入訊號都會經過調整,使輸出電壓範圍為 –2 V 至 +2 V。
表 1 說明在不同溫度下且 G = 1 V/V 時,精密 IA 的基準增益和偏移誤差。此表包含產品規格表中在 25°C 下的典型增益與偏移誤差值,以驗證量測系統。
溫度 | -40°C | 0°C | 25°C | 100°C | 125°C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誤差類型 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 |
量測 (產品規格表,典型) | 0.00270% | 10.1 µV | 0.00019% | 9.1 µV | –0.00281% (±0.01%) |
7.5 µV (±35 µV) |
–0.00523% | 23.5 µV | –0.00572% | 31.2 µV |
表 2 說明在增益為 10 V/V 且不同溫度下,所有 IA 的增益和偏移誤差 (參考輸出 [RTO])。綠色網底表示在每個溫度下性能最高的實作。
溫度 | -40°C | 0°C | 25°C | 100°C | 125°C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誤差類型 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 | 增益 | 補償 |
離散式 IA | –0.60853% | -4.09 mV | –0.70079% | -3.67 mV | –0.73929% | -4.07 mV | –0.90846% | -4.07 mV | –0.95486% | -3.69 mV |
通用 IA | –0.02532% | 2.07 mV | –0.03182% | 2.05 mV | –0.00250% | 2.04 mV | 0.00876% | 2.12 mV | –0.00970% | 2.21 mV |
精密 IA | 0.17320% | –58.8 µV | 0.08103% | –43.2 µV | 0.02941% | –35.2 µV | –0.06125% | –2.2 µV | –0.07883% | 33.8 µV |
從性能角度而言,表 1 和 表 2 顯示在沒有外部 RG 的情況下,精密雙電源 IA 優於所有其它解決方案。從增益誤差的角度而言,通用與精密 IA 解決方案不相上下。這主要是因為外部 RG 需要 G = 10 V/V 精密 IA 實作,而通用解決方案則整合了 RG。若檢視偏移誤差,顯然精密 IA 解決方案最為準確,而通用偏移誤差則約為離散式解決方案的一半。整體而言,相較於兩種整合式解決方案,離散式 IA 的性能明顯較差。