NEST013 June 2023 INA333 , INA350
雖然許多設計人員通常會在低成本應用中實作離散式解決方案,但是新的通用 IA (例如 TI 的 INA350) 可能可協助降低整體成本與提高性能。視增益而定,如 INA333 等精密 IA 可提供優異的性能和增益範圍,但是外部 RG 是影響性能的重要因素,尤其是隨著溫度變化更是如此。
表 3 總結了比較結果。
PCB 面積 | 增益範圍 | 效能 | 成本 | |
---|---|---|---|---|
離散式 IA | 48.78 mm2 | 1 V/V 至 @100 V/V | 良好 | $$ |
通用 IA | 16.79 mm2 | 10、20、30、50 V/V | 更佳 | $ |
精密 IA | 29.7 mm2 | 1 V/V 至 1,000 V/V | 最佳 | $$$$ |
下次您設計雙電源 IA 時,請權衡本文所述的相關取捨。針對要求達到最高準確度的應用,精密 IA 是顯而易見的選擇。而對於需要符合成本效益之性能的應用,其選擇已不再是建置離散式 IA 那麼簡單的選擇。新的通用 IA 可提供大幅高於離散式解決方案的性能,同時佔用的 PCB 面積更少,也可降低系統成本。