NEST041 February 2024 TMS320F280025C , TMS320F280039C , TMS320F280049C
Desheng Guo 和 Aki Li
在設計升壓功率因數校正 (PFC) 等數位電源供應器時,您是否曾見過類似圖 1 中的電流振盪?
您可能會認為這種不穩定的振盪是由於控制頻帶太快所造成,因此您會降低比例積分 (PI) 控制器的比例增益 (Kp) 和積分增益 (Ki),進而顯著降低交叉頻率。然後振盪就會消失。
但這是最好的解決方案嗎?低電流迴路頻寬會減慢控制速度,但您可能會發現總諧波失真 (THD) 測試失敗。而且有時當來源阻抗略大時,就會再次出現振盪。
這種不穩定性是否還有其他可能的原因?如何以足夠的相位裕度來實現最佳的控制頻寬?現在讓我們詳細分析數位控制迴路,以了解造成這種潛在錯誤的原因。我們也會向您說明如何檢查在控制韌體中是否發生這種不穩定性。
圖 2 以圖示顯示 MCU 架構的數位控制系統。
控制迴路包含用於對目標電流/電壓進行取樣的類比數位轉換器 (ADC)、用於產生調整值的數位控制器,以及用於執行調整的脈衝寬度調變器 (PWM),可透過變更工作或頻率來變更目標電流/電壓。
切換模式電源供應器 (SMPS) 中的 ADC 取樣通常位於兩個切換週期的中點,這樣不僅可避免切換產生的雜訊干擾,也可取得連續傳導模式 (CCM) 中的功率電感器平均電流值。
數位控制器會在中斷服務例行程序 (ISR) 中加以計算,且可與 PWM 輸出同步觸發。觸發事件可能是以下其中一個事件:PWM 的「計數器」等於「零」、「週期」或特定值「CMP」。
雖然無法在控制器完成所有計算時立即更新 PWM,但隱藏暫存器必須在專用時刻載入 PWM 暫存器,例如當 PWM 計數器等於「零」或「週期」時。如果在計數器上升或下降時,PWM 值發生變化,很可能會產生錯誤的 PWM 操作,導致缺少脈衝或複製脈衝。
與類比控制系統不同,數位控制由取樣頻率執行,且取樣必須具有延遲時間 (Td) 以將新值重新載入 PWM。PWM 修改是透過調整翻轉時刻來實作,其在單緣調變時會發生一次 (向上計數/向下計數模式),且在雙緣調變時會發生兩次 (向上-向下計數模式)。因此,最小 Td 會是一個切換週期 Ts (如 圖 3a 所示),或是二分之一個切換週期 Ts/2 (如 圖 3b 所示),根據您選擇的調變重新載入頻率而定。
請檢視圖 4,Td 在其轉移函數中表示為 e-sxT d,這會減少相位裕度。當然,當相位裕度小於 45 度時,系統將變得不穩定,且會發生振盪。
在正確執行的情況下,最小 Td 是一個切換週期 Ts、半個切換關週期 Ts/2。但如果您未考量 ADC、ISR 和 PWM 重新載入的後果,則將控制延遲延長至超過一個切換週期,可能會減少相位裕度並導致不穩定。
例如,在圖 5 中,ADC 的 ISR 觸發和 PWM 重新載入均在相同時刻開始,也就是當 PWM 計數器等於零的時候。
雖然所有區塊同時執行,但在這種情況下,是否可預期 Td 為零?當然不行!
這是因為 ADC 轉換和 ISR 計算都需要多個 MCU 時脈週期;當 ISR 讀取 ADC 結果時,ADC 轉換仍未完成。因此,ISR 會取得「舊」取樣值來進行計算,而最新值的計算則會延遲至下一個切換週期。完成 ISR 計算後,新的 PWM 值只會寫入隱藏暫存器,並在下一個切換週期時重新載入。實際上,Td 的總控制延遲是兩個切換週期,即 2 x Ts。
除了此處所示的範例外,其他實作方式可能會造成類似的控制延遲延長,例如若您在 ISR 程式碼中,將讀取 ADC 值放在計算控制器後,或是在計算控制器前新增 N 週期演算法平均等。
如圖 6 所示,若在發生圖 5 的錯誤實作時,將增益交叉頻率設定為約 3 kHz,則相位裕度為 41.68 度。這小於 45 度,且扼流圈電流具有顯著振盪 (如同圖 1 的波形),因此迫使您需將交叉頻率降至低於 2 kHz;隨後 iTHD 即會惡化,無法滿足要求。
您可以透過將 ADC 轉換移至計數器 = 週期的時刻,並在下一個計數器 = 週期時進行重新載入 PWM 的作業,即可輕鬆解決此問題,如圖 7 所示。
控制延遲會減少至一個切換週期。相位裕度會顯著增加,且電流振盪會消失,如圖 8 和圖 9 所示。
在數位實作中從 ADC 取樣到 PWM 調整的控制延遲,將會減少相位裕度並造成振盪。解決此問題時,應考量 ADC 取樣、控制器計算和 PWM 重新載入的後果。組織良好的控制方案可將延遲最小化,達到二分之一個或一個切換週期,進而增加相位裕度與迴路頻寬。