NEST133 November 2024 LM5137F-Q1 , TPS62883-Q1
Dihia Bitam
先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的快速演進提高了即時資料處理的複雜性與需求,而即時資料處理需要採用高性能的處理器,以處理物體辨識、感測器融合與決策等任務。這種更高的複雜性在電源管理方面也帶來了新挑戰。從車輛的電池(12V、24V 或 48V)開始,前置穩壓器會將電池電壓降壓,以饋送負載點 (PoL) 降壓轉換器,為處理器提供實現最佳運作所需的精確電壓。此外也十分重視讓系統整體滿足功能安全要求,而功率級在符合滿足這些要求方面扮演了關鍵角色。
如 80V LM5137F-Q1 雙通道降壓控制器與 6V、30A TPS62883-Q1 雙相位降壓轉換器等解決方案,可為高電流汽車處理器供電,同時協助系統達到最高達汽車安全完整性等級 (ASIL) D 的功能安全合規性。
TPS62883-Q1 為 TI 功能安全合規 30A 降壓轉換器,並根據國際標準化組織 (ISO) 26262 開發。此裝置屬於可擴充產品系列,可提供額定電流從 12A 至 30A 的接腳相容選項,並支援可堆疊架構,以提供超過 100A 的負載,在現代 ADAS 系統單晶片 (SoC) 對更高電流的需求與日俱增之際,有助於滿足其電源需求。圖 1 顯示在堆疊配置中的兩個 TPS62883-Q1 轉換器。
TPS62833-Q1 可透過符合安全規範的內部監控,協助移除外部輸出電壓監視。此外,透過 I2C 的輸出電壓變化,會同時對輸出電壓控制迴路及內部輸出電壓監控生效。此功能可在動態或適應性電壓調整期間,消除輸出電壓監控中的盲點。透過 I2C 相容介面的通訊可受到循環冗餘檢查 (CRC) 保護,讓 MCU 可偵測並標記匯流排通訊中的位元錯誤。
此外,TPS62883-Q1 會根據其熱警告閾值提供警告,並在系統出現欠電壓或過電壓鎖定等嚴重故障情況時,進入安全狀態。此裝置也具備 nINT 故障接腳,可在發生故障情況時向微控制器 (MCU) 發出訊號,隨後微控制器即可視應用需求採取必要行動。
滿足高電流要求並不是電源供應器的唯一挑戰。事實上,若要維持高性能處理器可靠運作,負載暫態響應至關重要。處理需求的快速變化會導致功耗突然變化,導致電壓未達目標和過衝,可能會觸發故障。快速負載暫態響應對於讓這些 SoC 可靠運作至關重要。
SoC 會為其每個供應電壓指定定義公差。核心電壓軌最為重要,因為供應電流的動態高、電壓低,且公差為約數毫伏。
負載暫態的總預算取決於數項因素,如 圖 2 所示。一般而言,您會希望負載暫態電壓偏差有較大的剩餘空間,因為如此可降低輸出電容。TPS62883-Q1 提供 ±0.5% DC 輸出電壓準確度及內部電壓監控,這可移除外部電壓監視所帶來的額外公差。
TPS62883-Q1 也整合彈性下垂補償,讓您可針對設計需求量身打造下垂行為。此功能可根據輸出電流調整額定輸出電壓,以在零與全輸出電流之間線性調整輸出電壓。
如 圖 3 所示,在無負載條件下,輸出電壓設定為略高於其額定值,在最大負載條件下則為略低於其額定值。因此,在高負載步進或負載釋放時,下垂補償有助於將輸出電壓保持在特定公差範圍內。
此外,相較於單相位設計,TPS62883-Q1 的雙相位設計可提供更高的迴路頻寬,且輸出電壓漣波大幅降低,可為負載暫態提供額外的空間。結合這些功能,即可讓您減少輸出電容量,並滿足嚴格的負載暫態要求,同時削減成本並降低整體系統複雜性。
為了協助簡化功能安全系統級認證,TI 提供業界標準報告和其他資源,包括 IC 層級文件在內,例如功能安全 FIT 率和故障模式影響與診斷分析 (FMEDA) 等。
隨著車輛朝自動駕駛發展,ADAS 的複雜性也持續大幅增加,使得應用處理器的電源需求也隨之提高。同時,功能安全亦至關重要,因為這些系統必須可靠,使用者才可仰賴這些系統。在可堆疊配置中使用 TPS62883-Q1 時,核心電源可達 100A 以上,同時有助於讓系統設計實現最高達 ASIL D 的功能安全合規性。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。