NESU001 August 2021 MCF8316A
MCF8316AEVM 設有 5 個狀態 LED,可提供關於電源供應器狀態和評估模組功能的資訊。根據預設,在對基板供電且已將程式快閃至微控制器內時,VM LED 和 3.3 V 降壓 LED 會亮起。表 4-1 所示為 LED 的說明,其中以粗體顯示會在開機期間亮起的 LED,而圖 4-5 所示則為 LED 的位置。
編號 | 名稱 | 顏色 | 說明 |
---|---|---|---|
D1 |
降壓穩壓器 |
綠色 |
內部降壓穩壓器為電壓輸出 |
D2 |
nFAULT |
紅色 |
會在 MCF8316A 發生故障情況時亮起 |
D3 |
警報 |
紅色 |
會在 MCF8316A 發生警報情況時亮起 |
D4 |
VM |
綠色 |
已向基板供應馬達電源 |
D5 |
MSP_LED1 |
紅色 |
用於 UART 或偵錯 |
D6 |
MSP_LED2 |
紅色 |
用於 UART 或偵錯 |