NESY041A May 2018 – July 2020 TIOL111
在競爭激烈的工業乙太網路協定中,存在許多能夠服務攝影機、馬達、機器人、PLC 與其他複雜系統的可能性,即便是簡單的感測器與致動器,也必須在大型工業乙太網路環境下有效運作。在這麼多自動化設備的通訊選項中,工業系統設計人員需要靈活但容易使用的解決方案。TI 技術以各種標準為基礎,透過工業通訊整合式解決方案滿足這些要求,其中包含 IO-Link 與最廣受歡迎的工業乙太網路協定。
TI TIOL111x 收發器系列提供完整 IO-Link 功能,並可為自動化系統中的感測器與致動器提供靜電放電 (ESD)、電子快速暫態 (EFT) 及突波保護。評估模組 (EVM) 可讓您檢視運作中的裝置,參考設計可幫助傳送器、近距開關、電磁閥驅動器、超音波與其他應用的速度開發。
10/100-Mbps DP83822 乙太網路 PHY 可在嚴苛環境下提供 ±16kV HBM ESD 保護與 class B 輻射排放等級的加強防護。另外也支援銅纜與光纖介質。針對需更高資料傳輸速率的系統,1-Gbps DP83867 乙太網路 PHY也可在嚴苛環境中提供加強防護,具備 380 ns 往返時間延遲,並且與時效性網路 (TSN) 相容。
需更高頻寬與決定性時脈的應用設計人員必須決定要支援多少種工業乙太網路協定,才能讓系統與多種現場匯流排環境相容。過去在增加協定時,必須建立更多介面或在主機板插入可替換模組。不管決定哪一者,都需進行額外硬體設計,並會增加物料清單及測試與認證週期。
TI Arm® 處理器 Sitara™ 系列無需增加硬體,即可提供支援多協定工業乙太網路的整合式可編程即時單元與工業通訊子系統 (PRU-ICSS)。
PRU 會在裝置運作時間載入工業協定韌體,並提供 EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP 及此應用說明中所述其他協定之選項。PRU-ICSS 可處理原本需建置為專用積體電路 (ASIC) 或現場可編程邏輯閘陣列 (FPGA) 的即時重要任務,並可在您需要新增功能或協定時,提供可升級的軟體解決方案。Sitara 處理器可為使用多種工業乙太網路協定的工廠自動化提供可擴充之單晶片解決方案。
TI 提供各種工業乙太網路界面及 CAN 等其他標準,並提供其他整合式解決方案中可用的獨立式解決方案和技術模組方式。
許多 TI 網路產品都具備強化隔離功能以保護電路與人員,其他裝置則提供可於設計中加入的強化隔離功能。此外也針對自動化工業設備各種應用,提供軟體、工具、EVM 與參考設計的深度開發支援。