SBVS295A November 2019 – March 2020
PRODUCTION DATA.
VIN = 1.2 V, VBIAS = 5 V,
COUT = 47 µF || 10 µF || 10 µF, CNR/SS = 10 nF, CFF = 10 nF |
IOUT = 1 A,
COUT = 47 µF || 10 µF || 10 µF, CNR/SS = 10 nF, CFF = 10 nF |
IOUT = 1 A,
COUT = 47 µF || 10 µF || 10 µF, CNR/SS = 10 nF, CFF = 10 nF, RMS noise BW = 10 Hz to 100 kHz |
IOUT = 4 A, VBIAS = 0 V |
VIN = 1.4 V, VBIAS = 0 V |
VIN = 5.5 V |
VOUT = 0.8 V, VBIAS = 0 V, IOUT = 5 mA |
VIN = 1.1 V, IOUT = 5 mA |
VIN = 1.1 V |
VIN = 1.4 V, 6.5 V |
VIN = 6.5 V |
VIN = 1.1 V, VBIAS = 3 V |
VIN = 1.4 V, IOUT = 1 A,
COUT = 47 µF || 10 µF || 10 µF, CNR/SS = 10 nF, CFF = 10 nF |
VIN = VOUT + 0.6 V,
COUT = 47 µF || 10 µF || 10 µF, CNR/SS = 10 nF, CFF = 10 nF |
IOUT, DC = 100 mA, COUT = 47 µF || 10 µF || 10 µF,
CNR/SS = CFF = 10 nF, slew rate = 1 A/µs |
IOUT = 4 A, VBIAS = 6.5 V |
VIN = 1.1 V, VBIAS = 3 V |
VIN = 1.4 V, VBIAS = 0 V |
VBIAS = 0 V, IOUT = 5 mA |
VBIAS = 0 V |
VBIAS = 0 V |
VIN = 1.1 V |