SLAU144K December 2004 – August 2022 MSP430AFE221 , MSP430AFE222 , MSP430AFE223 , MSP430AFE231 , MSP430AFE232 , MSP430AFE233 , MSP430AFE251 , MSP430AFE252 , MSP430AFE253 , MSP430F2001 , MSP430F2002 , MSP430F2003 , MSP430F2011 , MSP430F2012 , MSP430F2013 , MSP430F2101 , MSP430F2111 , MSP430F2112 , MSP430F2121 , MSP430F2122 , MSP430F2131 , MSP430F2132 , MSP430F2132-EP , MSP430F2232 , MSP430F2234 , MSP430F2252 , MSP430F2252-Q1 , MSP430F2254 , MSP430F2272 , MSP430F2272-Q1 , MSP430F2274 , MSP430F2274-EP , MSP430F233 , MSP430F2330 , MSP430F235 , MSP430F2350 , MSP430F2370 , MSP430F2410 , MSP430F2416 , MSP430F2417 , MSP430F2418 , MSP430F2419 , MSP430F247 , MSP430F2471 , MSP430F248 , MSP430F2481 , MSP430F249 , MSP430F2491 , MSP430F2616 , MSP430F2617 , MSP430F2618 , MSP430F2619 , MSP430G2001 , MSP430G2101 , MSP430G2102 , MSP430G2111 , MSP430G2112 , MSP430G2121 , MSP430G2131 , MSP430G2132 , MSP430G2152 , MSP430G2153 , MSP430G2201 , MSP430G2201-Q1 , MSP430G2202 , MSP430G2203 , MSP430G2210 , MSP430G2211 , MSP430G2212 , MSP430G2213 , MSP430G2221 , MSP430G2230 , MSP430G2231 , MSP430G2231-Q1 , MSP430G2232 , MSP430G2233 , MSP430G2252 , MSP430G2253 , MSP430G2302 , MSP430G2303 , MSP430G2312 , MSP430G2313 , MSP430G2332 , MSP430G2333 , MSP430G2352 , MSP430G2353 , MSP430G2402 , MSP430G2403 , MSP430G2412 , MSP430G2413 , MSP430G2432 , MSP430G2433 , MSP430G2444 , MSP430G2452 , MSP430G2453 , MSP430G2513 , MSP430G2533 , MSP430G2544 , MSP430G2553 , MSP430G2744 , MSP430G2755 , MSP430G2855 , MSP430G2955 , MSP430TCH5E
Figure 4-21 shows the format of the MSP430 double-operand instructions. Source and destination words are appended for the Indexed, Symbolic, Absolute, and Immediate modes. Table 4-4 lists the 12 MSP430 double-operand instructions.
Mnemonic | S-Reg, D-Reg | Operation | Status Bits(1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V | N | Z | C | |||
MOV(.B) | src,dst | src → dst | - | - | - | - |
ADD(.B) | src,dst | src + dst → dst | * | * | * | * |
ADDC(.B) | src,dst | src + dst + C → dst | * | * | * | * |
SUB(.B) | src,dst | dst + .not.src + 1 → dst | * | * | * | * |
SUBC(.B) | src,dst | dst + .not.src + C → dst | * | * | * | * |
CMP(.B) | src,dst | dst → src | * | * | * | * |
DADD(.B) | src,dst | src + dst + C → dst (decimally) | * | * | * | * |
BIT(.B) | src,dst | src .and. dst | 0 | * | * | Z |
BIC(.B) | src,dst | .not.src .and. dst → dst | - | - | - | - |
BIS(.B) | src,dst | src .or. dst → dst | - | - | - | - |
XOR(.B) | src,dst | src .xor. dst → dst | * | * | * | Z |
AND(.B) | src,dst | src .and. dst → dst | 0 | * | * | Z |