SLUAAG4 February 2022 TPS62933
This appendix contains the table of validation results for the methods proposed in this document and examples using Excel or MATLAB to calculate the output capacitance upper limit.
VIN (V) | VOUT (V) | fSW (kHz) | Lchoose(μH) | High Limit CO(μF) Without Cff | Cchoose(μF) | PMbench |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 500 | 6.8 | 106 | 7 × 22 μF (Ceffective: 92.4 μF) |
45.034 |
24 | 5 | 1200 | 3.3 | 119.6 | 8 × 22 μF (Ceffective: 105.6 μF) |
45.827 |
24 | 12 | 500 | 12 | 40.7 | 7 × 22 μF (Ceffective: 34.475 μF) |
46.153 |
If Microsoft Excel is used to calculate the output capacitance upper limit, first input parameters using the following format:
(50*(111936*IOUT - 4460544))/(441013* IOUT *VOUT*(422400/ IOUT + (8954880000/ IOUT + 178421760000/ IOUT ^2 + (2500* VIN ^2* fsw ^2)/(24649*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) - (3180000* VIN *fsw)/(157*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + (84480000* VIN * fsw)/(157* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) - (267632640000* VIN * fsw)/(8321* IOUT ^2*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + (10560000* VIN ^2* fsw ^2)/(1306397* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) + (11151360000* VIN ^2* fsw ^2)/(69239041* IOUT ^2*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) + 112360000)^(1/2) - (50* VIN * fsw)/(157*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) - (105600* VIN * fsw)/(8321* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + 10600))
If MATLAB is used, implement the following code (as an example):
VIN=12;
VOUT=5;
IOUT=3;
fsw=500e3;
L=6.8e-6;
Cout_upper=(50*(111936*IOUT - 4460544))/(441013* IOUT *VOUT*(422400/ IOUT + (8954880000/ IOUT + 178421760000/ IOUT ^2 + (2500* VIN ^2* fsw ^2)/(24649*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) - (3180000* VIN *fsw)/(157*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + (84480000* VIN * fsw)/(157* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) - (267632640000* VIN * fsw)/(8321* IOUT ^2*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + (10560000* VIN ^2* fsw ^2)/(1306397* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) + (11151360000* VIN ^2* fsw ^2)/(69239041* IOUT ^2*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)^2) + 112360000)^(1/2) - (50* VIN * fsw)/(157*(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) - (105600* VIN * fsw)/(8321* IOUT *(4356000*L + VIN - 2* VOUT)) + 10600))