SNLA467 July 2024 TDP2004
CTLE Index | Flat Gian | Reg. Range Offset 0x01 | Reg. Range Offset 0x03 |
---|---|---|---|
0 |
-6dB |
0x80 |
0x00 |
0 |
-4dB |
0x80 |
0x01 |
0 |
-2dB |
0x80 |
0x03 |
0 |
0dB (default) |
0x80 |
0x05 |
0 |
2dB |
0x80 |
0x07 |
1 |
-6dB |
0x88 |
0x00 |
1 |
-4dB |
0x88 |
0x01 |
1 |
-2dB |
0x88 |
0x03 |
1 |
0dB (default) |
0x88 |
0x05 |
1 |
2dB |
0x88 |
0x07 |
2 |
-6dB |
0x98 |
0x00 |
2 |
-4dB |
0x98 |
0x01 |
2 |
-2dB |
0x98 |
0x03 |
2 |
0dB (default) |
0x98 |
0x05 |
2 |
2dB |
0x98 |
0x07 |
Default |
-6dB |
0x00 |
0x00 |
Default |
-4dB |
0x00 |
0x01 |
Default |
-2dB |
0x00 |
0x03 |
Default |
0dB (default) |
0x00 |
0x05 |
Default |
2dB |
0x00 |
0x07 |
5 |
-6dB |
0x00 |
0x08 |
5 |
-4dB |
0x00 |
0x09 |
5 |
-2dB |
0x00 |
0x0B |
5 |
0dB (default) |
0x00 |
0x0D |
5 |
2dB |
0x00 |
0x0F |
6 |
-6dB |
0x08 |
0x08 |
6 |
-4dB |
0x08 |
0x09 |
6 |
-2dB |
0x08 |
0x0B |
6 |
0dB (default) |
0x08 |
0x0D |
6 |
2dB |
0x08 |
0x0F |
7 |
-6dB |
0x10 |
0x08 |
7 |
-4dB |
0x10 |
0x09 |
7 |
-2dB |
0x10 |
0x0B |
7 |
0dB 9default) |
0x10 |
0x0D |
7 |
2dB |
0x10 |
0x0F |
8 |
-6dB |
0x18 |
0x18 |
8 |
-4dB |
0x18 |
0x19 |
8 |
-2dB |
0x18 |
0x1B |
8 |
0dB (default) |
0x18 |
0x1D |
8 |
2dB |
0x18 |
0x1F |
9 |
-6dB |
0x20 |
0x18 |
9 |
-4dB |
0x20 |
0x19 |
9 |
-2dB |
0x20 |
0x1B |
9 |
0dB (default) |
0x20 |
0x1D |
9 |
2dB |
0x20 |
0x1F |
10 |
-6dB |
0x29 |
0x38 |
10 |
-4dB |
0x29 |
0x39 |
10 |
-2dB |
0x29 |
0x3B |
10 |
-2dB |
0x29 |
0x3D |
10 |
0dB (default) |
0x29 |
0x3F |
11 |
-6dB |
0x31 |
0x38 |
11 |
-4dB |
0x31 |
0x39 |
11 |
-2dB |
0x31 |
0x3B |
11 |
0dB (default) |
0x31 |
0x3D |
11 |
2dB |
0x31 |
0x3F |
12 |
-6dB |
0x41 |
0x38 |
12 |
-4dB |
0x41 |
0x39 |
12 |
-2dB |
0x41 |
0x3B |
12 |
0dB (default) |
0x41 |
0x3D |
12 |
2dB |
0x41 |
0x3F |
13 |
-6dB |
0x51 |
0x38 |
13 |
-4dB |
0x51 |
0x39 |
13 |
-2dB |
0x51 |
0x3B |
13 |
0dB (default) |
0x51 |
0x3D |
13 |
2dB |
0x51 |
0x3F |
14 |
-6dB |
0x52 |
0x78 |
14 |
-4dB |
0x52 |
0x79 |
14 |
-2dB |
0x52 |
0x7B |
14 |
0dB (default) |
0x52 |
0x7D |
14 |
2dB |
0x52 |
0x7F |
15 |
-6dB |
0x5B |
0x78 |
15 |
-4dB |
0x5B |
0x79 |
15 |
-2dB |
0x5B |
0x7B |
15 |
0dB (default) |
0x5B |
0x7D |
15 |
2dB |
0x5B |
0x7F |
16 |
-6dB |
0x64 |
0x78 |
16 |
-4dB |
0x64 |
0x79 |
16 |
-2dB |
0x64 |
0x7B |
16 |
0dB (default) |
0x64 |
0x7D |
16 |
2dB |
0x64 |
0x7F |
17 |
-6dB |
0x6D |
0x78 |
17 |
-4dB |
0x6D |
0x79 |
17 |
-2dB |
0x6D |
0x7B |
17 |
0dB (default) |
0x6D |
0x7D |
17 |
2dB |
0x6D |
0x7F |
18 |
-6dB |
0x76 |
0x78 |
18 |
-4dB |
0x76 |
0x79 |
18 |
-2dB |
0x76 |
0x7B |
18 |
0dB (default) |
0x76 |
0x7D |
18 |
2dB |
0x76 |
0x7F |
19 |
-6dB |
0x7F |
0x78 |
19 |
-4dB |
0x7F |
0x79 |
19 |
-2dB |
0x7F |
0x7B |
19 |
0dB (default) |
0x7F |
0x7D |
19 |
2dB |
0x7F |
0x7F |