SNVU856 November 2023 LMR36500
Unless otherwise specified the following condition apply: TA = 25ºC, VIN = 12 V.
VOUT = 5 V | 1 MHz, Auto Mode |
IOUT = 5 mA | VIN = 24 V |
IOUT = 0 mA |
VIN = 24 V | IOUT = 50 mA |
VOUT = 5 V | No EMI Filter |
VIN = 24 V | IOUT = 50 mA |
VOUT = 5 V | No EMI Filter |
VIN = 12 V | IOUT = 20 mA to 50 mA | VOUT = 5 V (fixed) |
LMR36500P5 | 1 MHz (AUTO) |
VOUT = 5 V | 1 MHz, Auto Mode |
IOUT = 50 mA | VIN = 24 V |
VOUT = 5 V |
VIN = 24 V | IOUT = 50 mA |
VOUT = 5 V | No EMI Filter |
VIN = 65 V | IOUT = 50 mA | VOUT = 5 V |
VIN = 12 V | IOUT = 5 mA to 50 mA | VOUT = 5 V (fixed) |
LMR36500P5 | 1 MHz (AUTO) |