TIDT380 February 2024
Device | Parameter | Value (MIN) | Value (TYP) | Value (MAX) | Unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
LM74900-Q1 | Input voltage | 4.2 | 13.5 | 18 | Volt | |
Output voltage | 4.2 | 13.5 | 18 | Volt | ||
Output current | 24 | 7.4 | 5.55 | Amp | ||
LM5152-Q1 | Input voltage | 4.2 | 13.5 | 18 | Volt | |
Output voltage | 8.5 | 13.5 | 18 | Volt | ||
Output current | 11.76 | 7.4 | 5.55 | Amp | ||
Switching frequency | 440 | kHz | ||||
TPS7B8133-Q1 | Input voltage | 4.2 | 13.5 | 18 | Volt | |
Output voltage | 3.3 | Volt | ||||
Output current | 0.15 | Amp | ||||
LMQ644A2-Q1 | Input voltage | 8.5 | 13.5 | 18 | Volt | |
Output voltage_1 | 3.3 | Volt | ||||
Output current_1 | 4 | Amp | ||||
Output voltage_2 | 6 | Volt | ||||
Output current_2 | 6 | Amp | ||||
Switching frequency | 440 | kHz | ||||
TPS628503-Q1 | Input voltage | 3.3 | Volt | |||
Output voltage | 1.15 | Volt | ||||
Output current | 3 | Amp | ||||
Switching frequency | 2200 | kHz | ||||
TPS745-Q1 | Input voltage | 3.3 | Volt | |||
Output voltage | 1.8 | Volt | ||||
Output current | 0.5 | Amp |