JAJSDN6C December   2016  – December 2017 LMK60E0-156M , LMK60E0-212M , LMK60E2-100M , LMK60E2-125M , LMK60E2-156M , LMK60I2-100M , LMK60I2-322M

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics - Power Supply
    6. 6.6  LVPECL Output Characteristics
    7. 6.7  LVDS Output Characteristics
    8. 6.8  HCSL Output Characteristics
    9. 6.9  OE Input Characteristics
    10. 6.10 Frequency Tolerance Characteristics
    11. 6.11 Power-On/Reset Characteristics (VDD)
    12. 6.12 PSRR Characteristics
    13. 6.13 PLL Clock Output Jitter Characteristics
    14. 6.14 Additional Reliability and Qualification
  7. Parameter Measurement Information
    1. 7.1 Device Output Configurations
  8. Power Supply Recommendations
  9. Layout
    1. 9.1 Layout Guidelines
      1. 9.1.1 Ensuring Thermal Reliability
      2. 9.1.2 Best Practices for Signal Integrity
      3. 9.1.3 Recommended Solder Reflow Profile
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 コミュニティ・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 Glossary
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 低ノイズ、高性能
    • ジッタ:150fs RMS (標準値)、Fout > 100MHz
    • PSRR: –60dBc、堅牢な電源ノイズ耐性
  • 対応出力フォーマット
    • LVPECL、LVDS、HCSL (最大400MHz)
  • 合計周波数公差:±50ppm (LMK60X2)、±25ppm (LMK60X0)
  • 動作電圧: 3.3V
  • 工業用温度範囲: (-40℃~+85℃)
  • 7mm× 5mmの6ピン・パッケージ、業界標準の7050 XOパッケージとピン互換

アプリケーション

  • 水晶振動子、SAW、またはシリコン・ベースの発振器に代わる高性能の代替品
  • スイッチ、ルータ、ネットワーク・ライン・カード、ベースバンド・ユニット(BBU)、サーバ、ストレージ/SAN
  • 試験/測定機器
  • 医療用画像処理
  • FPGA、プロセッサ接続

概要

LMK60EXは低ジッタの発振器ファミリで、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。

製品情報(1)

型番 パッケージ サイズ
LMK60E2-100M QFM (6) 7.00mm×5.00mm
LMK60E2-125M QFM (6) 7.00mm×5.00mm
LMK60E2-156M QFM (6) 7.00mm×5.00mm
LMK60E0-156M QFM (6) 7.00mm×5.00mm
LMK60E0-212M QFM (6) 7.00mm×5.00mm
LMK60I2-100M QFM (6) 7.00mm×5.00mm
LMK60I2-322M QFM (6) 7.00mm×5.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

出力周波数オプション

型番 出力周波数(MHz)とフォーマット 総合周波数安定性(ppm)
LMK60E2-100M 100 LVPECL ±50
LMK60E2-125M 125 LVPECL ±50
LMK60E2-156M 156.25 LVPECL ±50
LMK60E0-156M 156.25 LVPECL ±25
LMK60E0-212M 212.5 LVPECL ±25
LMK60I2-100M 100 HCSL ±50
LMK60I2-322M 322.265625 HCSL ±50

ピン配置