DATA SHEET
INA165x-Q1 SoundPlus™ 高同相除去比ライン・レシーバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- 高い同相除去:91dB (標準値)
- 高い入力インピーダンス:1MΩ 差動
- 非常に低いノイズ:-104.7dBu、重み付けなし
- 非常に低い全高調波歪 + ノイズ:
-119dB THD+N (20dBu、22kHz 帯域幅)
- 短絡保護
- EMI フィルタを内蔵
- 広い電源電圧範囲:±2.25V~±12V
- 小型の 14 ピン TSSOP パッケージで供給