JAJSK61
October 2020
TPS92663A-Q1
PRODUCTION DATA
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.2
サポート・リソース
5.3
Trademarks
5.4
静電気放電に関する注意事項
5.5
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃、T
A
デバイス HBM 分類レベル:H1C
デバイス CDM 分類レベル:C5
入力電圧範囲:4.5V~60V
6 つのバイパス・スイッチを内蔵
3 つの直列スイッチを含む、2 本のサブストリング
スイッチごとの最大電圧:20V
スイッチ - GND 間の最大電圧:62V
マルチドロップ UART 通信インターフェイス
最大 16 のデバイスをアドレス指定可能
TPS92662A-Q1 と同じバスに統合
TPS92662A-Q1
CAN 物理レイヤと互換
最低限のケーブル・ハーネス内ワイヤ数
2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
水晶発振器ドライバ
プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
個別の位相シフトおよびパルス幅
デバイス間の同期
LED の開放および短絡検出および保護