DESIGN GUIDE
16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
改訂履歴
Changes from * Revision (December 2017) to A Revision
- Changed タイトルを「16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を基礎とする高精度アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン」から「16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン」にGo
- Changed 「説明」と「特長」を ADS8686S ADC を基礎とする AIM を含むようにGo
- Deleted ISO7763 を使用した ADS8688A を基礎とする絶縁アナログ入力モジュールのセクションをGo
- Changed ブロック図と基板の画像Go
- Changed key system specificationsGo
- Changed Onboard analog temperature sensor for compensation of onboard temperature variation to Onboard analog temperature sensor for compensation measurement accuracy variation Go
- Added Added ADS8686S based AIM description and related products including ADC, gain amplifiers, non- isolated and isolated power supply Go
- Added Two approaches for designing of AIM have been shown in this reference design. The first approach is using a 16-channel 16-bit SAR dual simultaneous sampling ADC. The second approach two 8-channel 16-bit ADCs have been connected together to increase the number of analog input channels to 16 using daisy chain mode or dual SDO output mode with the input signals connected together and driven by common pins. Go
- Deleted Two ADCs have been connected together to increase the number of analog input channels to 16 using daisy chain mode or dual SDO output mode with the input signals connected together and driven by common pins.Go
- Changed block diagram for ADS8686S based AIM and isolated interface modules Go
- Added the following devices: DCH010515D, ADS8686S, REF5025, INA188, OPA2188, TPS7A47, UCC12050, and UCC12040Go
- Added test setup diagram, GUI and test results for ADC8686S based AIMGo
- Changed AC AIM to AC AIM based on ADS8686SGo
- Added TIDU562BGo
- Added TIDUEP9Go
- Added reference to High Accuracy Analog Front End Using 16-Bit SAR ADC with ±10V Measurement Range Reference DesignGo
- Added High-efficiency, low-emission, isolated DC/DC converter-based analog input module reference designGo