このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
本リファレンス・デザインは、単一の絶縁を使用するマルチチャネル半導体リレー (solid state relay、SSR) を提示します。本リファレンス・デザインでは、複数の SSR を独立して制御するため、単一絶縁型電源と共通グランド・ゲート駆動回路を備えたマルチチャネル・デジタル・アイソレータを使っています。本リファレンス・デザインでは、24VAC 駆動リレーの電流定格は最大 2A です。しかし、最大 240VAC かつより大きい電流定格に拡張することもできます。各 SSR チャネルの専有面積は 75mm2 未満であり、各部品の最大の高さは約 3mm なので、電磁リレーに比べるとかなりのサイズ縮小を実現できます。単一の絶縁型電源採用で、ボード面積の縮小と BOM (部品表) コストの削減に貢献します。