本リファレンス・デザインは、AWR2944 評価基板 (EVM) を使用して NCAP R79 の安全要件に適合するコーナー・レーダー・アプリケーションの基盤を実現します。このデザインを使用すると、最大 200m のデバイス視野 (FoV) にある物体の位置 (水平面) と速度を推定し、追跡することができます。このアプリケーションは、ブラインド・スポット検出、フロント・クロス・トラフィック・アシスト、車線変更支援など、複数の機能に対応するコーナーとフロント長距離レーダー・システムを重視しています。また、このデザインはテキサス・インスツルメンツの圧縮エンジンとハードウェア・アクセラレータ (HWA) の能力も実証します。
TIDEP-01027 | デザイン・フォルダ |
AWR2944 | プロダクト・フォルダ |
MMWAVE-MCUPLUS-SDK | プロダクト・フォルダ |
TCAN1043-Q1 | プロダクト・フォルダ |
TMP112 | プロダクト・フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート・エキスパートにお問い合わせください。 |