TIDA-050056 は、5V~17V の入力電圧を受け入れる降圧コンバータのリファレンス・デザインであり、設計スペースが非常に限られているアプリケーションを想定しています。TPS629210-Q1 降圧コンバータを採用したこのリファレンス・デザインは、入力電圧を 3.3V 出力に降圧し、高効率かつ低静止電流で最大 1A の負荷に電力供給できます。このデザインに使用されているインダクタは、DCR (直流抵抗) が約 138mΩ の 1.5μH インダクタです。すべての外部部品を含むソリューション全体のサイズは 20mm2 です。このデザインは、業界最小の動作時静止電流 (IQ) で高効率のDC/DC変換と小型のソリューション・サイズを実現します。同じデザインを、TPS629210-Q1 とピン互換である TPS629210 デバイスにも適用できます。
TIDA-050056 | Design Folder |
TPS629210-Q1 | Product Folder |
TPS629210 | Product Folder |