TIDA-01405 では、3V~15.2V の入力電圧から、最大電流 2A の –1.8V レールを生成する、反転電源モジュール (電圧インバータ) の設計例を紹介します。このような負の電圧は、多くの通信機器システムに加えて、テストおよび測定用などの産業用機器に必要とされます。TPS82130 電源モジュールを使用することで、非常にシンプルな負電圧インバータ (反転降圧) が設計でき、2A の大電流で負側 1.8V の出力電圧を作り出すことができます。
TIDA-01405 | デザイン・フォルダ |
TPS82130 | プロダクト・フォルダ |