このリファレンス デザインでは、GaN IPM DRV7308 をベースとした 250W 高効率モーター インバータ (ヒートシンクなし) と、UCC28911 を使用した低スタンバイ電力の設計を示します。このリファレンス デザインは、FAST™ または eSMO オブザーバを搭載した 3 相 PMSM を使用して、センサレス FOC モーター制御を実装します。このリファレンス デザインでは、同じマザーボード上で C2000™ MCU と MSPM0 マイクロコントローラのドーターボードの両方をサポートしています。すぐに使用可能なハードウェア、GUI ソフトウェア、ファームウェアが提供されており、開発期間を短縮できます。
TIDA-010273 | デザイン フォルダ |
DRV7308、TMS320F2800137 | プロダクト フォルダ |
MSPM0G1507、UCC28911 | プロダクト フォルダ |
TLV9062、ISO6721、TLV74033 | プロダクト フォルダ |
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK | ツール フォルダ |
MSPM0-SDK |
ツール フォルダ |