JAJSDB8 June 2017 LM139-MIL
LM139-MILデバイスは4つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い電圧範囲の単一電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係を構築できます。
LM139-MILデバイスは、軍事用温度範囲-55℃~+125℃全体での動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM139-MIL | CDIP (14) | 21.30mm×7.60mm |
LCCC (20) | 8.90mm×8.90mm | |
CFP (14) | 9.20mm×6.29mm | |
SOIC (14) | 8.70mm×3.90mm |