JAJSDB4 June 2017 LM193-MIL
PRODUCTION DATA.
このデバイスは2つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い範囲の電圧を持つ単一の電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係が構成できます。
LM193-MILデバイスは、-55℃~+125℃で動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM193-MIL | SOIC (8) | 4.90mm×6.00mm |
CDIP (8) | 10.00mm×7.00mm | |
LCCC (20) | 9.00mm×9.00mm |