JAJS559L September 1998 – June 2016 LM2671
PRODUCTION DATA.
LM2671シリーズのレギュレータは、LMDMOSプロセスで構築されたモノリシック集積回路です。これらのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を備えており、優れたラインおよび負荷レギュレーションで500mAの負荷電流を駆動できます。3.3V、5V、12Vの固定出力電圧と、可変出力電圧のバージョンがあります。
これらのレギュレータは、必要な外付け部品の数が最小限で、簡単に使用でき、特許取得の内部周波数補償、固定周波数発振器、外部シャットダウン、ソフトスタート、周波数同期が内蔵されています。
LM2671シリーズは260kHzのスイッチング周波数で動作するため、周波数の低いスイッチング・レギュレータに比べて小型のフィルタ部品を使用できます。非常に効率が高いため(90%超)、プリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。
LM2671とともに使用する標準インダクタがいくつかの製造元から入手可能です。このため、これらの先進ICを使用するスイッチ・モード電源の設計が大幅に簡素化されます。データシートには、スイッチ・モード電源で動作するよう設計されたダイオードおよびコンデンサの選択ガイドも記載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM2674 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
PDIP (8) | 9.81mm×6.35mm | |
WSON (16) | 5.00mm×5.00mm |