JAJSAS7D October 2007 – September 2016 LM3405A
PRODUCTION DATA.
LM3405Aは1A定電流の降圧型LEDドライバで、大電力LEDを駆動する単純で高効率のソリューションを実現できるよう設計されています。消費電力を最小化するために0.205Vのリファレンス電圧フィードバック制御を搭載し、各種のLEDを駆動するために1個の外部抵抗で電流を設定できます。スイッチング周波数は内部的に1.6MHzに設定されているため、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用できます。LM3405Aは電流モード制御と内部補償を備えているため、使いやすく、範囲の広い動作条件全体にわたって予測可能で高性能なレギュレーションを実現します。このデバイスは、最大入力電圧が22Vであり、最大5個の高輝度LEDを1Aの順方向電流で直列に駆動でき、単一LEDの順方向電圧は約3.7Vです。追加機能として、ユーザーがアクセス可能なEN/DIMピンによるLEDのイネーブルとPWM調光、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、過電流保護が搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM3405A | SOT (6) | 2.90mm×1.60mm |
MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm×3.00mm |