JAJSC58H July 2004 – September 2016 LM5111
PRODUCTION DATA.
LM5111デュアル・ゲート・ドライバは、業界標準のゲート・ドライバと比較して、ピーク出力電流および効率が向上しています。複合出力ドライバの各段では、MOSとバイポーラ・トランジスタが並列で動作し、容量性負荷から5Aを超えるピーク電流をシンクします。MOSとバイポーラ・デバイスの固有の特性を組み合わせることで、電圧および温度による駆動電流の変動が低減されます。低電圧誤動作防止保護も搭載されています。入力および出力を互いに接続して2つのドライバを並列で動作させると、電流駆動能力を2倍にできます。このデバイスはSOICパッケージ、または熱的に強化されたMSOP-PowerPADパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5111 | SOIC (8) | 5.00mm×6.00mm |
MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm×4.90mm |