このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
WEBENCH® Power Designer により、LM51772 を使用するカスタム設計を作成
LM51772 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。LM51772 は固定スイッチング周波数で動作し、RT または SYNC ピンを経由して設定できます。強制 PWM で降圧、昇圧、昇降圧動作中、スイッチング周波数は一定に維持されます。外部補償ピンにより、さまざまなアプリケーションで非常に高速な過渡応答が可能です。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。出力電圧とデバイス構成は、内蔵の I2C インターフェイスにより動的にプログラム可能です。内蔵およびオプションのハイサイド電流センサには、高精度の出力または入力電流制限機能があります。LM51772 の平均電流制限も、I2C インターフェイスにより構成可能です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM51772RHAR | RHA040 | 6mm × 6mm |