DATA SHEET
LMK00334 PCIe Gen 1~Gen 5 向け 4 出力クロック・バッファおよびレベル変換器
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3:1 入力マルチプレクサ
- 2 つの汎用入力は最高 400MHz で動作し、LVPECL、LVDS、CML、SSTL、HSTL、HCSL、シングルエンド・クロックに対応
- 1 つの水晶振動子入力で、10~40MHz の水晶振動子またはシングルエンド・クロックに対応
- 2 バンクで、それぞれに 2 つの差動出力
- HCSL または Hi-Z (選択可能)
- 100MHz の PCIe Gen5 用の付加 RMS 位相ジッタ
- 高 PSRR:–72dBc (156.25MHz)
- 同期イネーブル入力付きの LVCMOS 出力
- 構成をピンで制御可能
- VCC コア電源:3.3V ± 5%
- 3 つの独立した VCCO 出力電源:3.3V、2.5V ± 5%
- 産業用温度範囲:–40℃~+105℃
- 32 ピン WQFN (5mm × 5mm)