JAJSCC0C June 2016 – November 2017 LMK60A0-148351 , LMK60A0-148M , LMK60E0-156257 , LMK60E2-150M
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMK60XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECLおよびLVDSで最高800MHz、HCSLで最高400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。
型番 | 出力周波数(MHz)とフォーマット | 総合周波数安定性(ppm) | パッケージ/サイズ |
---|---|---|---|
LMK60E2-150M | 150 LVPECL | ±50 | 6ピンQFM、 7mm×5mm |
LMK60E0-156257 | 156.257 LVPECL | ±25 | |
LMK60A0-148351 | 148 + 32/91 LVDS | ±25 | |
LMK60A0-148M | 148.5 LVDS | ±25 |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
POWER | |||
GND | 3 | Ground | Device ground |
VDD | 6 | Analog | 3.3-V power supply |
OUTPUT BLOCK | |||
OUTP, OUTN | 4, 5 | Universal | Differential output pair (LVPECL, LVDS or HCSL). |
DIGITAL CONTROL / INTERFACES | |||
NC | 2 | N/A | No connect |
OE | 1 | LVCMOS | Output enable (internal pullup). When set to low, output pair is disabled and set at high impedance. |