LMX2491デバイスは低ノイズ、6.4GHzの広帯域、デルタ-シグマ・フラクショナルN PLLで、ランプおよびチャープ生成機能が搭載されています。位相周波数検出器、プログラマブルなチャージ・ポンプ、外部VCO用の高周波数入力で構成されます。LMX2491は、広範で柔軟性の高いランプ機能に対応し、FSK、PSK、および構成可能な最大8セグメントの区分線形FM変調プロファイルをサポートできます。PLLの高い分解能と高速なランプをサポートし、位相検出器の速度は最大200MHzです。LMX2491では、どのレジスタもリードバック可能です。LMX2491は、3.3Vの単一電源で動作します。さらに、最大5.25Vのチャージ・ポンプをサポートするため、外部アンプが必要なくなり、ソリューションを簡素化できるとともに、位相ノイズ性能の向上を実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMX2491 | WQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |